FB_PowerMeasurement_TcPfw

FB_PowerMeasurement_TcPfw 1:

Dieser Baustein verwaltet die Stromüberwachungsfunktion. Er muss in der Applikation zyklisch aufgerufen werden, um die Funktionalität zu gewährleisten.

Syntax

VAR_INPUT
    pPowerInput  : POINTER TO BYTE;
    pPowerOutput : POINTER TO BYTE;
    stPowerCtrl  : ST_TcPfw_PowerMeasurment_Ctrl;
    stPowerCfg   : ST_TcPfw_PowerMeasurement_Cfg;
    fCycleTime   : LREAL:=0.025;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    stPowerState : ST_TcPfw_xL3403_State;
END_VAR

FB_PowerMeasurement_TcPfw 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pPowerInput

POINTER TO BYTE

Pointer auf die Inputstruktur der Leistungsmessklemme.

pPowerOutput

POINTER TO BYTE

Pointer auf die Outputstruktur der Leistungsmessklemme.

stPowerCtrl

ST_TcPfw_PowerMeasurment_Ctrl

Ermöglicht das separate Auslesen der aktuellen Spannung.

stPowerCfg

ST_TcPfw_PowerMeasurement_Cfg

Konfiguration der Leistungsmessklemme.

fCycleTime

LREAL

Übergabe der Zykluszeit für diesen Baustein.

FB_PowerMeasurement_TcPfw 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

stPowerState

ST_TcPfw_xL3403_State

Hier wird die aktuelle Leistung, der aktuelle Strom und Fehlerzustände zurückgemeldet.

Verhalten des Bausteins:

Dieser Baustein muss von der Applikation zyklisch aufgerufen werden. Der Baustein bekommt von der Applikation das Mapping-Interface als Pointer über pPowerInput und pPowerOutput übergeben. Abhängig von der ausgewählten Leistungsmessklemme in stPowerCfg werden die Pointer-Adressen interpretiert. Der Baustein verteilt abhängig von der Versorgungsgruppe die gemessenen Leistungen auf die einzelnen SupplyLines.

FB_PowerMeasurement_TcPfw 4:

Die Pointer-Adresse und der hinterlegte Klemmentyp müssen zu jeder Zeit übereinstimmen. Andernfalls gibt es falsche Speicherzugriffe.

FB_PowerMeasurement_TcPfw 5:

Bei der Leistungsmessung mit der EL3403 ist die erhöhte Filterzeit mit zu berücksichtigen.