FB_MTP_AlarmMgmt

Der Funktionsbaustein FB_MTP_AlarmMgmt ist ein Objekt zur Beschreibung, Verwaltung und Darstellung eines Alarms. Er wird über die Variablen Message, Severity und Acknowledge required beschrieben und besitzt einen Zustandsautomaten. Des Weiteren wird bei der Instanziierung ein Event für den TwinCAT Eventlogger erstellt.
Initialisierung
Über die Variable Message beschreiben Sie die Alarmnachricht, welche bei aktivem Alarm angezeigt werden soll.
Die Gewichtung beschreiben Sie über die Variable Severity. Der Wertebereich liegt zwischen 1 und 1000. Wobei 1 die niedrigste Gewichtung darstellt.
Acknowledge required = TRUE beschreibt, dass der Alarm quittiert werden muss.
Mit der Variablen OnDelay beschreiben Sie die Verzögerungszeit (s) zwischen Auftreten eines ungültigen Zustands und dem Auslösen des Alarms.
Zustandsautomat
Der Funktionsbaustein besitzt einen Zustandsautomaten, welcher der IEC 62682 entspricht und vier Hauptzustände hat: Normal, Unacknowledged alarm, Acknowledged alarm und Return to normal unacknowledged.
Darüber hinaus gibt es drei weitere Zustände Shelved, Suppressed und Out of service, um den Alarm temporär zu deaktivieren. Bei Deaktivierung ist AlarmActive = FALSE und Acknowledge wird nicht berücksichtigt.
Wenn der Eingang ProcessAbnormal = TRUE ist, wird das Bit 1 der Ausgangsvariablen State nach Ablauf einer Einschaltverzögerung auf True gesetzt. Die Einschaltverzögerung wird über die Variable OnDelay eingestellt.
Wenn der Alarm nicht quittiert werden muss, wird der Übergang Alarm Acknowledged automatisch gesetzt.

Synchronisierung TwinCAT 3 Eventlogger
Jeder Funktionsbaustein FB_MTP_AlarmMgmt initialisiert einen Alarm im TwinCAT 3 Eventlogger. Der Alarm des Eventloggers ist synchron zu den Hauptzuständen des Alarm Zustandsautomaten.
Durch die Vorgabe einer Gewichtung über die Variable Severity wird der Alarm einer Eventklasse zugeordnet:
Severity | TwinCAT 3 Eventlogger Eventklasse |
001-200 | Verbose |
201-400 | Info |
401-600 | Warning |
601-800 | Error |
801-1000 | Critical |
Syntax
Über die Variable SourceName wird der Name des Objekts hinterlegt, zu dem der Alarm gehört. Die Variable SourceID beschreibt die Alarm-ID innerhalb des Objekts, zu dem der Alarm gehört: z. B. Eine Pumpe (TagName = Pump) mit zwei Alarmen AlarmMgmt_Pump_Trip und AlarmMgmtSafePosAct:
<Pump> : FB_MTP_AnaDrv := (
TagName := <Pump>,
<initial values>);
<AlarmMgmt_Pump_Trip> : AlarmMgmt := (
SourceName := <Pump>,
SourceID := <0>,
<initial values>);
<AlarmMgmt_Pump_SafePosAct> : AlarmMgmt := (
SourceName := <Pump>,
SourceID := <1>,
<initial values>);
Weitere Eigenschaften
Implementierte Schnittstellen
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC UA Zugriff |
|---|---|---|---|
TagName | STRING | Name der Schnittstelle | - |
TagDescription | STRING | Beschreibung der Schnittstelle | - |
WQC | BYTE | Worst Quality Code | Lesen |
OSLevel | BYTE | Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung. | Lesen/schreiben |
ProcessAbnormal | BOOL | 1: Prozess im ungültigen Zustand | - |
Message | STRING | Nachricht, die bei aktivem Alarm angezeigt werden soll. | - |
Severity | INT | Gewichtung des Alarms | - |
Ackrequired | BOOL | 1: Alarm muss quittiert werden. 0: Alarm muss nicht quittiert werden. | - |
Suppress | BOOL |
| - |
Unsuppress | BOOL |
| - |
SourceName | STRING |
| - |
SourceID | UDINT | ID des Alarms | - |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC UA Zugriff |
|---|---|---|---|
State | BYTE | Bit-kodierter Alarmzustand: 0: - 1: Alarm aktiv 2: Quittiert 3: 4: 5: 6: - 7: - | Lesen |
Interne Variablen
Name | Typ | Beschreibung | OPC UA Zugriff |
|---|---|---|---|
OnDelay | REAL | Zeitverzögerung (s) zwischen Auftreten eines abnormalen Verhaltens und das Setzen von | Lesen/ schreiben |
Command | BYTE | Bit-kodierte Steuerworte: 0: - 1: Alarm quittieren 2: 3: 4: 5: 6: - 7: - | Lesen/ schreiben |
Methoden
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
GetAlarmState | Gibt den aktuellen Zustand des Zustandsautomaten zurück. | |
IsAcknowledged | BOOL | Gibt den Wert für das Bit |
IsAlarmActive | BOOL | Gibt den Wert für das Bit |
IsOutOfService | BOOL | Gibt den Wert für das Bit |
IsShelved | BOOL | Gibt den Wert für das Bit |
IsSuppressed | BOOL | Gibt den Wert für das Bit |