Grenzwertüberwachung
Die Grenzwertüberwachung erweitert eine Schnittstelle um bis zu sechs überwachbare Grenzwerte. Der zu überwachende Grenzwert wird über die *Lim
Variable durch einen Bediener (z. B. über OPC-UA) eingestellt. Die Überwachung wird über die jeweilige *En
Variable aktiviert. Bei Überschreiten der oberen Grenzwerte bzw. unterschreiten der unteren Grenzwerte wird der jeweilige Ausgang *Act
auf TRUE
gesetzt.
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
*AHEn | BOOL | Grenzwert 1: Überwachung aktiv 0: keine Überwachung | Lesen |
*ALEn | BOOL | Grenzwert 1: Überwachung aktiv 0: Keine Überwachung | Lesen |
*WHEn | BOOL | Grenzwert 1: Überwachung aktiv 0: Keine Überwachung | Lesen |
*WLEn | BOOL | Grenzwert 1: Überwachung aktiv 0: Keine Überwachung | Lesen |
*THEn | BOOL | Grenzwert 1: Überwachung aktiv 0: Keine Überwachung | Lesen |
*TLEn | BOOL | Grenzwert 1: Überwachung aktiv 0: Keine Überwachung | Lesen |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
*AHAct | BOOL |
| Lesen |
*ALAct | BOOL |
| Lesen |
*WHAct | BOOL |
| Lesen |
*WLAct | BOOL |
| Lesen |
*THAct | BOOL |
| Lesen |
*TLAct | BOOL |
| Lesen |
Externe Variablen
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
*AHLim | REAL / DINT |
| Lesen/schreiben |
*ALLim | REAL / DINT |
| Lesen/schreiben |
*WHLim | REAL / DINT |
| Lesen/schreiben |
*WLLim | REAL / DINT |
| Lesen/schreiben |
*THLim | REAL / DINT |
| Lesen/schreiben |
*TLLim | REAL / DINT |
| Lesen/schreiben |