FB_MTP_PeaInformationLabel

FB_MTP_PeaInformationLabel 1:

Der Funktionsbaustein FB_MTP_PeaInformationLabel ist ein Objekt, welches Informationen über eine PEA während der Laufzeit bereitstellt (z. B. über OPC UA). PEA steht für Process Equipment Assembly und stellt ein prozesstechnisches Modul dar. Pro Modul wird eine Instanz dieses Objekts angelegt. Die Informationen am Ausgang dieses FBs werden bei der Instanziierung des FBs initialisiert. Diese Werte können während der Laufzeit von einer manuellen Bedienung (z. B. über OPC UA) gelesen und geändert werden (siehe Zugriffsrechte in den Variablentabellen).

FB_MTP_PeaInformationLabel 2:

Die Variablen AssetId, ComponentName und DeviceClass sind als persistent deklariert.

Implementierte Schnittstellen

I_MTP_PeaInformationLabel

Name

Typ

Beschreibung

OPC UA Zugriff

TagName

STRING

Name der Schnittstelle

-

TagDescription

STRING

Beschreibung der Schnittstelle

-

DeviceHeaIth

BYTE

Zusammengefasster WQC auf Modulebene (siehe auch WQC)

Lesen

FB_MTP_PeaInformationLabel 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

OPC UA Zugriff

Assetld

STRING

Eindeutige ID innerhalb eines Systems. Diese kann vom Anlagenbetreiber vorgegeben werden.

Lesen/schreiben

ComponentName

STRING

Modulname innerhalb eines Systems. Dieser kann vom Anlagenbetreiber vorgegeben werden.

Lesen/schreiben

DeviceCIass

STRING

Die Geräteklasse kann vom PEA-Hersteller vordefiniert werden. Dieser Wert kann vom Anlagenbetreiber überschrieben werden.

Lesen/schreiben

DeviceRevision

STRING

Versionsinformation der informationstechnischen Schnittstelle. Diese wird als Major-Minor-Patch-Notation ausgeführt (z. B. 1.2.3).

Lesen

HardwareRevision

STRING

Versionsinformation des konstruktiven Aufbaus einer PEA. Diese wird als Major-Minor-Patch-Notation ausgeführt (z. B. 1.2.3).

Lesen

Manufacturer

STRING

Name des Herstellers des Moduls

Lesen

ManufacturerUri

STRING

Adresse der Webseite des Herstellers (z. B. www.Beckhoff.de)

Lesen

Model

STRING

Name der PEA. Dieser Wert ist identisch mit dem Namen des MTP.

Lesen

ProductCode

STRING

Eindeutige Produktbezeichnung der PEA

Lesen

ProductInstanceUri

STRING

Eindeutige Kennung (URI) der PEA (gemäß DIN SPEC 91406)

Lesen

RevisionCounter

STRING

Revisionszähler

Lesen

SerialNumber

STRING

Seriennummer der PEA (Zugewiesen durch den PEA-Hersteller.)

Lesen

SoftwareRevision

STRING

Versionsinformation der SPS-Software. Diese wird als Major-Minor-Patch-Notation ausgeführt (z. B. 1.2.3).

Lesen