FB_MTP_BinMan

Der Funktionsbaustein FB_MTP_BinMan ist ein Objekt für eine binäre Wertvorgabe einer manuellen Bedienung VMan (z. B. über OPC-UA). Den Zuständen TRUE und FALSE der Wertvorgabe werden über die Eingangsvariablen VState0 und VState1 Zustandstexte zugewiesen.
Weitere Eigenschaften
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
|---|---|---|---|
TagName | STRING | Name der Schnittstelle | - |
TagDescription | STRING | Beschreibung der Schnittstelle | - |
OSLevel | BYTE | Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung. | Lesen/schreiben |
VState0 | STRING | Text für Wert | Lesen |
VState1 | STRING | Text für Wert | Lesen |
VFbk | BOOL | Rückmeldewert | Lesen |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
|---|---|---|---|
VOut | REAL | Ausgegebener Wert der aktuellen Wertvorgabe | Lesen |
Externe Variablen
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
|---|---|---|---|
VMan | BOOL |
| Lesen |