FB_MTP_LockView8

FB_MTP_LockView8 1:

Der Funktionsbaustein FB_MTP_LockView8 ist ein Objekt zur Visualisierung einer logischen Grundoperation AND/OR mit acht Eingängen. Diese wird über OPC-UA zur Verfügung gestellt.

Jeder Eingang kann aktiviert *En, invertiert *Inv und mit einem Text *Txt beschrieben werden. Zudem enthält jeder Eingang einen Qualitycode *QC. Er beschreibt unter welchen Bedingungen der Wert der Schnittstelle erfasst wurde und wie vertrauenswürdig dieser Wert ist.

Die Eingänge können als AND-Logik (Logic = TRUE) oder als OR-Logik (Logic = FALSE) ausgewertet werden. Das Verknüpfungsergebnis aus den Eingängen wird am Ausgang Out ausgegeben. Hierfür werden nur aktivierte Eingänge berücksichtigt. Das Ergebnis der QC der Eingänge wird am Ausgang OutQC ausgegeben.

Weitere Eigenschaften

Name des Objekts

Objektbeschreibung

WQC

FB_MTP_LockView8 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

OPC-UA-Zugriff

WQC

BYTE

Worst Quality Code

Lesen

Logic

BOOL

Logische Operation:

0: OR

1: AND

Lesen

In1En

BOOL

Eingang 1 aktivieren:

0: Eingang nicht aktiviert.

1: Eingang aktiviert

Lesen

In1

BOOL

Eingang 1 - Wert

Lesen

In1QC

BYTE

Eingang 1 – Qualitiy Code

Lesen

In1lnv

BOOL

Eingang 1 invertieren:

0: Nicht invertiert

1: Invertiert

Lesen

In1Txt

STRING

Eingang 1 - Beschreibungstext

Lesen

In2En

BOOL

Eingang 2 aktivieren:

0: Eingang nicht aktiviert.

1: Eingang aktiviert.

Lesen

In2

BOOL

Eingang 2 - Wert

Lesen

In2QC

BYTE

Eingang 2 – Qualitiy Code

Lesen

In2Inv

BOOL

Eingang 2 invertieren:

0: Nicht invertiert

1: Invertiert

Lesen

In2Txt

STRING

Eingang 2 - Beschreibungstext

Lesen

In3En

BOOL

Eingang 3 aktivieren:

0: Eingang nicht aktiviert.

1: Eingang aktiviert.

Lesen

In3

BOOL

Eingang 3 – Wert

Lesen

In3QC

BYTE

Eingang 3 – Qualitiy Code

Lesen

In3Inv

BOOL

Eingang 3 invertieren:

0: Nicht invertiert

1: Invertiert

Lesen

In3Txt

STRING

Eingang 3 - Beschreibungstext

Lesen

In4En

BOOL

Eingang 4 aktivieren:

0: Eingang nicht aktiviert.

1: Eingang aktiviert.

Lesen

In4

BOOL

Eingang 4 - Wert

Lesen

In4QC

BYTE

Eingang 4 – Qualitiy Code

Lesen

In4Inv

BOOL

Eingang 4 invertieren:

0: Nicht invertiert

1: Invertiert

Lesen

In4Txt

STRING

Eingang 4 - Beschreibungstext

Lesen

In5En

BOOL

Eingang 5 aktivieren:

0: Eingang nicht aktiviert.

1: Eingang aktiviert.

Lesen

In5

BOOL

Eingang 5 – Wert

Lesen

In5QC

BYTE

Eingang 5 – Qualitiy Code

Lesen

In5lnv

BOOL

Eingang 5 invertieren:

0: Nicht invertiert

1: Invertiert

Lesen

In5Txt

STRING

Eingang 5 - Beschreibungstext

Lesen

In6En

BOOL

Eingang 6 aktivieren:

0: Eingang nicht aktiviert.

1: Eingang aktiviert.

Lesen

In6

BOOL

Eingang 6 - Wert

Lesen

In6QC

BYTE

Eingang 6 – Qualitiy Code

Lesen

In6Inv

BOOL

Eingang 6 invertieren:

0: Nicht invertiert

1: Invertiert

Lesen

In6Txt

STRING

Eingang 6 - Beschreibungstext

Lesen

In7En

BOOL

Eingang 7 aktivieren:

0: Eingang nicht aktiviert.

1: Eingang aktiviert.

Lesen

In7

BOOL

Eingang 7 - Wert

Lesen

In7QC

BYTE

Eingang 7 – Qualitiy Code

Lesen

In7Inv

BOOL

Eingang 7 invertieren:

0: Nicht invertiert

1: Invertiert

Lesen

In7Txt

STRING

Eingang 7 - Beschreibungstext

Lesen

In8En

BOOL

Eingang 8 aktivieren:

0: Eingang nicht aktiviert.

1: Eingang aktiviert.

Lesen

In8

BOOL

Eingang 8 – Wert

Lesen

In8QC

BYTE

Eingang 8 – Qualitiy Code

Lesen

In8Inv

BOOL

Eingang 8 invertieren:

0: Nicht invertiert

1: Invertiert

Lesen

In8Txt

STRING

Eingang 8 - Beschreibungstext

Lesen

FB_MTP_LockView8 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

OPC-UA-Zugriff

Out

BOOL

Ausgabe des Verknüpfungsergebnisses

Lesen

OutQC

BOOL

QC des Verknüpfungsergebnisses

Lesen