FB_MTP_LockView4

Der Funktionsbaustein FB_MTP_LockView4 ist ein Objekt zur Visualisierung einer logischen Grundoperation AND/OR mit vier Eingängen. Diese wird über OPC-UA zur Verfügung gestellt.
Jeder Eingang kann aktiviert *En, invertiert *Inv und mit einem Text *Txt beschrieben werden. Zudem enthält jeder Eingang einen Qualitycode *QC. Er beschreibt unter welchen Bedingungen der Wert der Schnittstelle erfasst wurde und wie vertrauenswürdig dieser Wert ist.
Die Eingänge können als AND-Logik (Logic = TRUE) oder als OR-Logik (Logic = FALSE) ausgewertet werden. Das Verknüpfungsergebnis aus den Eingängen wird am Ausgang Out ausgegeben. Hierfür werden nur aktivierte Eingänge berücksichtigt. Das Ergebnis der QC der Eingänge wird am Ausgang OutQC ausgegeben.
Weitere Eigenschaften
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
|---|---|---|---|
WQC | BYTE | Worst Quality Code | Lesen |
Logic | BOOL | Logische Operation: 0: 1: | Lesen |
In1En | BOOL | Eingang 1 aktivieren: 0: Eingang nicht aktiviert. 1: Eingang aktiviert | Lesen |
In1 | BOOL | Eingang 1 - Wert | Lesen |
In1QC | BYTE | Eingang 1 – | Lesen |
In1lnv | BOOL | Eingang 1 invertieren: 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Lesen |
In1Txt | STRING | Eingang 1 - Beschreibungstext | Lesen |
In2En | BOOL | Eingang 2 aktivieren: 0: Eingang nicht aktiviert. 1: Eingang aktiviert. | Lesen |
In2 | BOOL | Eingang 2 - Wert | Lesen |
In2QC | BYTE | Eingang 2 – | Lesen |
In2Inv | BOOL | Eingang 2 invertieren: 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Lesen |
In2Txt | STRING | Eingang 2 - Beschreibungstext | Lesen |
In3En | BOOL | Eingang 3 aktivieren: 0: Eingang nicht aktiviert. 1: Eingang aktiviert. | Lesen |
In3 | BOOL | Eingang 3 – Wert | Lesen |
In3QC | BYTE | Eingang 3 – | Lesen |
In3Inv | BOOL | Eingang 3 invertieren: 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Lesen |
In3Txt | STRING | Eingang 3 - Beschreibungstext | Lesen |
In4En | BOOL | Eingang 4 aktivieren: 0: Eingang nicht aktiviert. 1: Eingang aktiviert. | Lesen |
In4 | BOOL | Eingang 4 - Wert | Lesen |
In4QC | BYTE | Eingang 4 – | Lesen |
In4Inv | BOOL | Eingang 4 invertieren: 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Lesen |
In4Txt | STRING | Eingang 4 - Beschreibungstext | Lesen |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
|---|---|---|---|
Out | BOOL | Ausgabe des Verknüpfungsergebnisses | Lesen |
OutQC | BOOL | QC des Verknüpfungsergebnisses | Lesen |