Parameter
Wie eingehend beschrieben, werden die gleichen Parameter in der FMU bereitgestellt, wie von TcPowerPlantControl Modul (siehe Parameter).
Zur vereinfachten Verwendung in PowerFactory sind die Skalierungen (siehe Skalierungen) bereits in Per-Unit (pu) vordefiniert. Für die folgenden Parameter wurden die entsprechenden Standardwerte angepasst.
Name | Default | Min | Max | Einheit | Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 |
| W/pu | REAL |
ActiveScale | 1.0 | 1.0 |
|
| REAL |
ReactiveScale | 1.0 | 1.0 |
|
| REAL |
VoltageNominal | 1.0 | 1.0 |
| V/pu | REAL |
Zur Abbildung von Tabellen (siehe Tabellen) werden für Arrays in der FMU sogenannte VendorAnnotations verwendet. In PowerFactory können diese als zweidimensionale Matrizen dargestellt und wie folgt eingebunden werden.