Anwendung

Im PowerFactory Manual wird die Einbindung im Kapitel 29.12 beschrieben.

Co-Simulation mit externer Anwendung

Folgend wird beispielhaft das Modell vom Reglerkern als FMU in PowerFactory 2025 SP1 integriert.
1. Öffnen Sie PowerFactory.
2. Öffnen Sie Data > Data Manager.
Anwendung 1:

Anwendung 2:
3. Erzeugen Sie im Data Manager unter Library > Dynamic Models mittels „New Object“ ein „Modelica Model Type“.
Anwendung 3:
4. Definieren Sie in dem neuen „Modelica Model Type“ den Namen.
5. Aktivieren Sie „Compiled model“.
6. Wählen Sie unter „File path“ die FMU aus.
Anwendung 4:
Die Inputs und Outputs können dann bereits unter „Variable Declarations“ eingesehen werden.

Anwendung 5:
Anwendung 6:
7. Wählen Sie im „Composite Model Frame“ mittels „Slot“ als „Modelica Model Type“ dieses neue Modell aus.
Anwendung 7:

Anwendung 8:
Die Inputs und Outputs des Modells werden dargestellt.
Anwendung 9: