Schrittweiten
Alle analogen Signale und Messwerte werden im Datentyp „Floating Point“ mit einfacher Genauigkeit (Single Precision) gemäß IEEE 754 übermittelt. Dabei stehen mehr als sechs signifikanten Stellen bei der Datenübergabe an den Regler zu Verfügung. Diese gewährleistet eine hohe Genauigkeit und präzise Wertübergabe an den Regler. Die Genauigkeitsgrenzen sind durch die Spezifikation des IEEE 754 Standards definiert.
Die Schrittweite bei der Einstellung von Parametern hängt vom verwendeten Datentyp ab:
- BOOL: Booleschen Wert, der nur zwei Zustände erlaubt (TRUE, FALSE).
- ENUM: Aufzählung, die ausschließlich vordefinierte Zustände erlaubt.
- TIME: Numerischer Wert, der Zeitdauern in Millisekunden darstellt.
Damit stehen Zeiträume von 0 Sekunden bis ca. 49 Tagen zur Verfügung. - REAL: Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit (Single Precision) gemäß IEEE 754.
Damit stehen mehr als sechs signifikanten Dezimalstellen zur Verfügung.