ReactiveByVoltage

Die Parameter der Gruppe ReactiveByVoltage dienen zur Einstellung der Blindleistungsregelung in Abhängigkeit von der Spannung (siehe Blindleistungsregelung mit Spannungskennlinie Q(U)).

Name

Default

Min

Max

Einheit

Datentyp

ReactiveByVoltageEnable

 

FALSE

BOOL

Aktivieren der Blindleistungsregelung mit Spannungskennlinie

ReactiveByVoltagePoints

[[96.0, 33.0],[104.0, -33.0]]

%

ARRAY[1..4, 1..2] OF REAL

Blindleistungs-Spannungskennlinie (V/Vnom, Q/Pnom)

ReactiveByVoltageDeadband

0.0

0.0

5.0

%

REAL

Gleitendes Totband um Kennlinie.

ReactiveByVoltageOffset

0.0

-20.0

+20.0

%

REAL

Verschiebung der Spannungskennlinie (VQ0/Vnom)

ReactiveByVoltageStrPower

0.0

0.0

100.0

%

REAL

Schwelle der Wirkleistung zum Beginn der Blindleistungsunterstützung (0 = Deaktiviert)

ReactiveByVoltageStpPower

0.0

0.0

100.0

%

REAL

Schweller der Wirkleistung zum Beenden der Blindleistungsunterstützung (0 = Deaktiviert)

ReactiveByVoltageCosPhiMin

0.0

0.0

1.0

 

REAL

Minimal erlaubter Verschiebefaktor zur Blindleistungsunterstützung