ReactivePower
Die Parameter der Gruppe ReactivePower dienen zur Einstellung der Blindleistungsregelung (siehe Blindleistungsregler).
Name | Default | Min | Max | Einheit | Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 1.0 |
|
| REAL |
Blindleistungsskalierung für Prozessdaten (1.0 = PerUnit, 100.0 = Prozent) | |||||
| -33.0 | -100.0 | 0.0 | % | REAL |
Maximal mögliche Blindleistung der Anlage untererregt | |||||
| +33.0 | +100.0 | 0.0 | % | REAL |
Maximal mögliche Blindleistung der Anlage übererregt | |||||
|
| ||||
Modus des Blindleistungsreglers bei Default, Ausfall oder Neustart | |||||
| 10 | 0 |
| ms | TIME |
Filterzeit von Messung der Blindleistung | |||||
| PT1 | ||||
Filtertyp von Messung der Blindleistung | |||||
| 0.0 | -100.0 | +100.0 | % | REAL |
Blindleistungssollwert bei Ausfall der Kommunikation | |||||
| 3000 | 0 |
| ms | TIME |
Filterzeit von Stellwert der Blindleistung | |||||
| 0 | 0 |
| ms | TIME |
Totzeit der Strecke zur Kompensation im Blindleistungsregler (0 = Deaktiviert) | |||||
| 0 | 0 |
| ms | TIME |
Übertragungszeit der Strecke zur Kompensation im Blindleistungsregler (0 = Deaktiviert) | |||||
| 75.0 | 0.001 | 200.0 | % | REAL |
Proportionalverstärkung im Blindleistungsregler | |||||
| 200 | 0 |
| ms | TIME |
Integrationszeitkonstante im Blindleistungsregler | |||||