ActiveByFrequency
Die Parameter der Gruppe ActiveByFrequency dienen zur Einstellung der Wirkleistungsregelung in Abhängigkeit von der Frequenz (siehe Frequenzabhängige Wirkleistungsanpassung).
Name | Default | Min | Max | Einheit | Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE | BOOL | |||
Aktivieren der Wirkleistungsunterstützung bei Überfrequenz | |||||
| 5.0 | 2.0 | 12.0 | % | REAL |
Regelabweichungsfaktor bei Wirkleistungsunterstützung | |||||
| 50.2 | 50.0 | 70.0 | Hz | REAL |
Schwelle der Überfrequenz zum Beginn der Wirkleistungsunterstützung | |||||
| 0 | 0 |
| ms | TIME |
Verzögerung der Überfrequenz zum Beginn der Wirkleistungsunterstützung | |||||
| 50.2 | 50.0 | 70.0 | Hz | REAL |
Schwelle der Überfrequenz zum Beenden der Wirkleistungsunterstützung (0 = Deaktiviert) | |||||
| 600000 | 0 |
| ms | TIME |
Verzögerung der Überfrequenz zum Beenden der Wirkleistungsunterstützung | |||||
|
| ||||
Leistungsreferenz für die Berechnung der Überfrequenz-Droop-Charakteristik | |||||
| TRUE | BOOL | |||
Aktivieren der Wirkleistungsunterstützung bei Unterfrequenz | |||||
| 5.0 | 2.0 | 12.0 | % | REAL |
Regelabweichungsfaktor bei Wirkleistungsunterstützung | |||||
| 49.8 | 40.0 | 60.0 | Hz | REAL |
Schwelle der Unterfrequenz zum Beginn der Wirkleistungsunterstützung (0 = Deaktiviert) | |||||
| 0 | 0 |
| ms | TIME |
Verzögerung der Unterfrequenz zum Beginn der Wirkleistungsunterstützung | |||||
| 49.8 | 40.0 | 70.0 | Hz | REAL |
Schwelle der Unterfrequenz zum Beenden der Wirkleistungsunterstützung | |||||
| 600000 | 0 |
| ms | TIME |
Verzögerung der Unterfrequenz zum Beenden der Wirkleistungsunterstützung | |||||
|
| ||||
Leistungsreferenz für die Berechnung der Unterfrequenz-Droop-Charakteristik | |||||