ActivePower
Die Parameter der Gruppe ActivePower dienen zur Einstellung der Wirkleistungsregelung (siehe Wirkleistungsregler).
Name | Default | Min | Max | Einheit | Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000000 | 1.0 |
| W/pu | REAL |
Nennleistung der Energieerzeugungsanlage (Pnom) | |||||
| 100.0 | 1.0 |
|
| REAL |
Wirkleistungsskalierung für Prozessdaten (1.0 = PerUnit, 100.0 = Prozent) | |||||
| 0.0 | -200.0 | 200.0 | % | REAL |
Minimal mögliche Wirkleistung der Anlage | |||||
| 100.0 | -200.0 | +200.0 | % | REAL |
Maximal mögliche Wirkleistung der Anlage | |||||
| Normal | ||||
Modus des Wirkleistungsreglers bei Default, Ausfall oder Neustart | |||||
| 10 | 0 |
| ms | TIME |
Filterzeit von Messung der Wirkleistung | |||||
| PT1 | ||||
Filtertyp von Messung der Wirkleistung | |||||
| 100.0 | 0.0 | 100.0 | % | REAL |
Wirkleistungssollwert bei Ausfall der Kommunikation | |||||
| 0.5 | 0.1 | 0.66 | %/s | REAL |
Gradient vom Wirkleistungssollwert im Normalbetrieb | |||||
| 0.167 | 0.01 | 0.66 | %/s | REAL |
Gradient vom Wirkleistungssollwert im netzkritischen Betrieb (Über- oder Unterfrequenz) | |||||
| 0.5 | 0.1 | 50.0 | %/s | REAL |
Gradient vom Wirkleistungssollwert bei Neustart | |||||
| 0.5 | 0.1 | 50.0 | %/s | REAL |
Gradient vom Wirkleistungssollwert bei Wiederzuschaltung | |||||
| 0 | 0 |
| ms | TIME |
Totzeit der Strecke zur Kompensation im Wirkleistungsregler (0 = Deaktiviert) | |||||
| 0 | 0 |
| ms | TIME |
Übertragungszeit der Strecke zur Kompensation im Wirkleistungsregler (0 = Deaktiviert) | |||||
| 75.0 | 0.001 | 200.0 | % | REAL |
Proportionalverstärkung im Wirkleistungsregler | |||||
| 500 | 0 |
| ms | TIME |
Integrationszeitkonstante im Wirkleistungsregler | |||||