Anwendung

Im Folgenden wird dargestellt, wie das TcPowerMeasureEL3773 Modul (Version 0.1.3) im TwinCAT XAE (Version 3.1.4026.22) mit einer EL3783 zur Anwendung gebracht wird.

1. Machen Sie im Solution Explorer einen Rechtsklick auf TcCOM Objects und wählen Sie Add New Item… aus.
Sie haben ein neues Modul hinzugefügt.

Anwendung 1:

2. Wählen Sie mittels des Sucheingabefeldes (Search) von EL3773 das Modul TcPowerMeasureEL3773 aus.
3. Vergeben Sie einen Namen und klicken Sie den Button OK.

Anwendung 2:

4. Weisen Sie im Reiter Context > Result dem Modul eine Task mit einer Zykluszeit von 1 ms zu.

Anwendung 3:

5. Nehmen Sie im Reiter Parameter (Init) gewünschte Einstellungen zum Modul, Klemme und Datenverarbeitung vor.

Anwendung 4:

6. Aktivieren Sie im Reiter Data Area > Measures über die Checkbox Enable die gewünschten Messdaten (siehe Measure).

Anwendung 5:

7. Wählen Sie im Projektbaum des Solution Explorers unter I/O > Devices die EL3773 aus.
8. Wählen Sie im Reiter DC als Operation Mode „DC Oversampling 10“ aus.

Anwendung 6:

9. Aktivieren Sie im Reiter Plc Create PLC Data Type .
10. Wählen Sie die Option Device aus.
11. Erstellen Sie mittels Doppelklick auf Link To PLC… die Verknüpfung.

Anwendung 7:

12. Verknüpfen Sie Prozessdaten per DeviceData zu der Area Oversampling10 des TcPowerMeasureEL3773 Moduls.

Anwendung 8:

13. Verknüpfen Sie Diagnosedaten mittels DiagData zu der Area Diag des TcPowerMeasureEL3773 Moduls. Anwendung 9:
Durch Activate Configuration und Start von TwinCAT auf dem Zielsystem, wird die Konfiguration zur Ausführung gebracht. Mittels des bValid unter der Data Area Measure in der Struktur Diag lässt sich die Gültigkeit der Messdaten überprüfen. Ansonsten sollten die Meldungen von TwinCAT im Output Fenster überprüft werden (s.u).

Anwendung 10: