Parameter

Die Parameter des Moduls dienen sowohl der Konfiguration der EtherCAT-Klemme als auch der Einstellung der internen Auswertung und der Ermittlung der Messgrößen.

Name

Datentyp

Default

Einheit

Beschreibung

VoltageRatio

REAL

1.0

 

Skalierungsfaktor für die Spannungsmessung, zur Anpassung der Rohwerte an die tatsächliche Spannung (z. B. bei Spannungswandlern).

VoltageRange

VoltageRange

690V

 

Messbereich der Spannungsmessung, zur Einstellung der maximal gemessenen Spannung der EtherCAT-Klemme (690V für EL3783, 100V für EL3783-0100).

VoltageInaccurateThreshold

REAL

0.3

%

Schwellwert für die Spannungsmessung, unterhalb dessen die Messwerte als ungenau bzw. nicht gültig betrachtet werden.

VoltageInaccurateMode

ETcPowerInaccurateMode

SetZero

 

Definiert das Verhalten bei ungenauen Spannungswerten (z. B. zu Null setzen).

CurrentRatio

REAL

1.0

 

Skalierungsfaktor für die Strommessung, zur Anpassung der Rohwerte an den tatsächlichen Strom (z. B. bei Stromwandlern).

CurrentRange

CurrentRange

Auto

 

Messbereich der Strommessung zur Einstellung des maximal gemessenen Stromes der EtherCAT-Klemme (Auto für automatische Strommessbereichsumschaltung).

CurrentInaccurateThreshold

REAL

0.3

%

Schwellwert für die Strommessung, unterhalb dessen die Messwerte als ungenau bzw. nicht gültig betrachtet werden.

CurrentInaccurateMode

ETcPowerInaccurateMode

SetZero

 

Definiert das Verhalten bei ungenauen Stromwerten (z. B. zu Null setzen).

FrequencyNominal

REAL

50.0

 

Nennfrequenz des Systems (z. B. 50 Hz oder 60 Hz) als Referenz für frequenzabhängige Berechnungen.

FrequencyFilterTime1

REAL

0.1

 

Zeitkonstante des ersten Filters zur Glättung der Frequenzmessung.

FrequencyFilterTime2

REAL

0.5

 

Zeitkonstante des zweiten Filters zur Glättung der Frequenzmessung.

EffectiveWindowCycles

UDINT

2

 

Anzahl der Netzhalbwellen, die zur Berechnung von Effektivwerten verwendet werden.

HarmonicsWindowCycles

UDINT

20

%

Anzahl der Netzhalbwellen, die für die Analyse von Oberschwingungen verwendet werden.

PhasorReportingRate

REAL

100.0

Hz

Aktualisierungsrate der berechneten Phasoren (Zeigergrößen für Spannung und Strom).