STcPowerMeasureHarmonics
Die Strukturen STcPowerMeasureHarmonicsDiag und STcPowerMeasureHarmonicsValues stellen die ermittelten Oberwellen dar und werden in der Struktur STcPowerMeasureHarmonicsArea zusammengefasst.
STcPowerMeasureHarmonicsDiag
Zustand der Oberwellenbestimmung. Siehe auch Diagnosedaten.
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| BIT | Ungenaue Oberwellen Phase L1. |
| BIT | Ungenaue Oberwellen Phase L2. |
| BIT | Ungenaue Oberwellen Phase L3. |
STcPowerMeasureHarmonicsValues
Ermittelte Oberwellen bis einschließlich der 64. Harmonischen.
Name | Datentyp | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ARRAY [0..63] OF REAL | % | Verhältnis der n-ten Harmonischen zur Grundschwingung L1. |
| ARRAY [0..63] OF REAL | % | Verhältnis der n-ten Harmonischen zur Grundschwingung L2. |
| ARRAY [0..63] OF REAL | % | Verhältnis der n-ten Harmonischen zur Grundschwingung L3. |
STcPowerMeasureHarmonicsArea
Zusammenfassung der Oberwellenbestimmung.
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| DCTIME | Zeit der Aktualisierung. |
| STcPowerMeasureFrequencyDiag | Zustand der Bestimmung. |
| STcPowerMeasureHarmonicsValues | Oberwellen der Spannung. |
| STcPowerMeasureHarmonicsValues | Oberwellen des Stroms. |