Parameter
Die Parameter im TcPowerMeasureEL3453
dienen zur Konfiguration der EtherCAT-Klemme, sowie der Einstellung von internen Auswertungen.
Settings
Name | Datentyp | Default | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
| REAL | 1.0 |
| Faktor zur Skalierung der Spannung. |
| REAL | 0.3 | % | Schwellwert der Spannung zur Erkennung von Ungenauigkeiten. |
| ETcPowerInaccurate |
|
|
|
| REAL | 1.0 |
| Faktor zur Skalierung des Stroms. |
| CurrentRange | 1A | A | Messbereich für den Strom. |
| REAL | 0.3 | % | Schwellwert des Stromes zur Erkennung von Ungenauigkeiten. |
| ETcPowerInaccurate |
|
|
|
| REAL | 1.0 |
| Faktor zur Skalierung des Neutralleiterstroms. |
| NeutralCurrentRange | 1A | A | Messbereich für den Neutralleiterstrom. |
| FrequencyRange | 45_65Hz | Hz | Bereich zur Bestimmung der Frequenz. |
| FrequencySource | L123_PT2 |
| Quelle und Funktion zur Bestimmung der Frequenz. |
| REAL | 0.1 | s | Zeitkonstante des ersten Frequenzfilters. |
| REAL | 0.5 | s | Zeitkonstante des zweiten Frequenzfilters. |
| BOOL | FALSE |
| Schaltet die Guarding-Funktion der Klemme aus. |