BA_LS

Eingänge
bEnable_WritePersistent : BOOL := TRUE;
tWritePersistent : TIME := T#48H;
bWritePersistent_Trig : BOOL;
bEnable_LocalTime : BOOL := TRUE;
dtDateAndTime : DT;
bEnable_Return_Visu : BOOL := FALSE;
sReturn_Visu : STRING(70):= 'Webvisu'; bFireAlarm_NC : BOOL := TRUE;
bSwitch_Reset_Trig : BOOL;Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEnable_WritePersistent | BOOL | Erlaubt das zyklische persistente Schreiben auf der Steuerung. |
tWritePersistent | TIME | Zyklische persistente Sicherung der konfigurierten Daten. Der Eingang bEnable_WritePersistent muss True sein. |
bWritePersistent_Trig | BOOL | Eine positive Flanke führt das persistente Schreiben der Daten aus. Eingang bEnable_WritePersistent muss True sein. |
bEnable_LocalTime | BOOL | Aktiviert die lokale Uhrzeit des Laufsystems. |
dtDateAndTime | DT | Wird verwendet, wenn bEnable_LocalTime auf False steht. |
bEnable_Return_Visu | BOOL | Aktiviert den „Zurück“-Button auf der Startseite. Ziel ist sReturn_Visu. |
sReturn_Visu | STRING | String der Zielvisualisierung. |
bFireAlarm_NC | BOOL | Eingang zur Einbindung einer Brandmeldeanlage. Ist der Eingang False, wird die Beleuchtung 100% eingeschaltet und die Bedienung gesperrt. |
bSwitch_Reset_Trig | BOOL | Eine positive Flanke setzt alle Schalter-/Tastereingaben zurück. |