Technische Daten
Hardware
Die TF8050 Lighting Solution bietet grundsätzlich keine Grenzen in der Anzahl der Dali-2 Linien oder Anzahl der gesetzten Buskoppler in verschiedenen Unterverteilungen. Je nach Größe einer Anlage kann die Performance stark ausgelastet werden. Deshalb sollte auf folgende Empfehlungen bei der Auswahl der Controller geachtet werden:
- Panel-PC
- Dali Linien: 1 – 12: CP6606
- Dali Linien: 1 – 18: CP6706
- Dali Linien: 1 – 35: CP6706 4Kerne
- Hutschienen-Controller
- Dali Linien: 1 – 12: CX9020
- Dali Linien: 1 – 18: CX5120
- Dali Linien: 1 – 35: CX5140
Software
- TwinCat 3
- Target-, Webvisualisierung(HTML 5)
- Unbegrenzte Dali Linien
- Pro Linie maximal 63 Sensoren/Tasterkoppler
- Pro Linie maximal 63 Leuchten
- 250 Gruppen
- 10 Bereiche
- 60 Szenen
- 50 Schaltungen
- 50 Zeitschaltpläne
- 150 Schalter/Taster
- 20 Logikmodule
Hinweis | |
Einbußen in der Performance Wir empfehlen unbedingt pro Linie mit maximal 50 Leuchten zu planen. In der Praxis kann es zu Einbußen in der Performance kommen, wenn zu viele Teilnehmer auf dem Bus sind. |
![]() | Alte Tabellen anpassen Die Lighting Solution ist ein sich stetig den neusten technischen Anforderungen anpassendes Produkt. Eine neue Version kann z. B. Funktionen neuester Sensoren enthalten, welche es zuvor nicht gab. Diese Erneuerungen können unter Umständen dazu führen, dass sich alte Tabellen (siehe Excel-Konfiguration) nicht mehr 1zu1 einlesen lassen und dem Update entsprechend angepasst werden müssen. |