Handmodus
Hier können alle Leuchten aller oder einzelner Dali-Linien via Broadcast-Befehl geschaltet oder gedimmt werden. Dies kann genutzt werden um eine Anlage nach der Installation zu testen oder vor der Inbetriebnahme eine Schaltmöglichkeit zu bieten. Der Broadcast-Befehl steuert jede Leuchte an, daher sollten auch alle Leuchten entsprechend reagieren. Ist dies nicht der Fall, muss der Anschluss geprüft werden oder das Vorschaltgerät hat einen Fehler.
Der Handmodus ist außerdem vorrangig und setzt sämtliche Konfiguration für die entsprechende Linie außer Kraft. Befindet sich mindestens eine der Linien im Handmodus, wird ein Warnsymbol ( ! ) angezeigt.

(1) Anzeige der Dali-Linien und deren Benennung.
(2) Checkbox Handmodus aktivieren/deaktivieren.
(3) Leuchten ausschalten.
(4) Slider Dimmwert (Min-Max Level).
(5) Leuchten auf Max-Level einschalten.
(6) Status der Dali-Klemme/Kommunikation.
(7) Beispiel von Dali-Klemmen, die aufgrund verschiedener Probleme nicht in Betrieb sind.
Die Buttons in den Zeilen beziehen sich auf die jeweilige Linie. Die Buttons bei den Überschriften betreffen alle Linien.