Szenen Einstellungen
Über die Pfeiltasten oder mit direkter Auswahl kann in die gewünschte Szene navigiert werden. Für die jeweilige Szene werden im unteren Feld die zugewiesenen Gruppenschaltungen angezeigt. Die Zuweisung erfolgt über den Button Gruppenauswahl. Jede Gruppenschaltung kann hier manuell bedient werden mittels Slider oder Direkteingabe. Nicht aktivierte Gruppen werden mit einer entsprechenden Warnung angezeigt. Sobald das gewünschte Lichtbild eingestellt ist, kann über Speichern die Szene als solche gesichert werden. Über die Buttons Ein und Aus kann gezielt die Szene geschaltet werden. Pro Szene können alle 200 möglichen Gruppen ausgewählt werden. Über die Pfeiltasten auf der rechten Seite kann hier navigiert werden.

Szenename | Der Szenenname kann mit Druck auf das Textfeld verändert werden. |
Dimmen | Ermöglicht es, mit Gedrückthalten eines Tasters die Szene im Gesamten zu dimmen. |
Ausschalten | Ermöglicht es, die Szene - wenn aktiv - ausschalten zu können. Um ein versehentliches Doppeltasten zu vermeiden, sollte diese Funktion deaktiviert werden. Zum Ausschalten kann eine weitere Szene mit den Werten 0 gespeichert werden. |
Zuerst ausschalten | Wenn nur eine Leuchtgruppe dieser Szene einen Wert >0 hat, dann wird die Szene bei Tastdruck zuerst ausgeschaltet. Wenn ein direkter Übergang von einer Szene zur nächsten Szene gewünscht ist, sollte diese Funktion deaktiviert sein. |
Szene aktivieren | Aktiviert die Szene. Inaktive Szenen werden ignoriert und sind in der Anzeige unsichtbar. |
Gruppenauswahl | Aktiviert für die ausgewählte Szene die jeweiligen Schaltgruppen. |