ST_BA_SpRmT

Raum-Temperatursollwerte.

TYPE ST_BA_SpRmT :
STRUCT
   fPrtcHtg    : REAL := 12.0;
   fEcoHtg     : REAL := 15.0;
   fPreCmfHtg  : REAL := 19.0;
   fCmfHtg     : REAL := 21.0;
   fPrtcCol    : REAL := 40.0;
   fEcoCol     : REAL := 35.0;
   fPreCmfCol  : REAL := 28.0;
   fCmfCol     : REAL := 24.0;
END_STRUCT
END_TYPE

Die Werte in der Struktur sind mit den Voreinstellwerten deklariert.

Name

Typ

Beschreibung

fPrtcHtg

REAL

Protection Heating

fEcoHtg

REAL

Economy Heating

fPreCmfHtg

REAL

Pre-Comfort Heating

fCmfHtg

REAL

Comfort Heating

fPrtcCol

REAL

Protection Cooling

fEcoCol

REAL

Economy Cooling

fPreCmfCol

REAL

Pre-Comfort Cooling

fCmfCol

REAL

Comfort Cooling