ST_BA_Fcd
Fassadenspezifische Daten an Raum-Ebene zur Aktivierung der Automatikfunktionen.
TYPE ST_BA_Fcd:
STRUCT
rSunPrtcAngl : REAL;
rSunPrtcPos : REAL;
rFcdThAutoPos : REAL;
rFcdThAutoAngl : REAL;
bFcdThAutoEn : BOOL;
bThAutoEn : BOOL;
bTwiLgtAutoEn : BOOL;
bSunPrtcEn : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPErSunPrtcAngl: Sonnenschutz: Aktuell errechnete Position [%] für die Jalousien.
rSunPrtcPos: Sonnenschutz: Aktuell errechneter Lamellenwinkel [°] für die Jalousien.
rFcdThAutoPos: Thermoautomatik für gesamte Fassade: Aktuell gültige Position [%] für die Jalousien (Heiz- oder Kühlposition).
rFcdThAutoAngl: Thermoautomatik für gesamte Fassade: Aktuell gültiger Lamellenwinkel [°] für die Jalousien (Heiz- oder Kühlposition).
bFcdThAutoEn: Thermoautomatik für gesamte Fassade freigegeben.
bThAutoEn: Thermoautomatik freigegeben.
bTwiLgtAutoEn: Dämmerungsautomatik freigegeben.
bSunPrtcEn: Sonnenschutzautomatik freigegeben.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |