FB_BA_Toggle

Der Funktionsbaustein dient zum Ein- und Ausschalten eines Aktors.
Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Bausteins.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bOn wird der Ausgang bQ gesetzt. Zurückgesetzt wird der Ausgang durch eine positive Flanke an dem Eingang bOff. Wird an bToggle eine positive Flanke angelegt, so wird der Ausgang negiert; also von An nach Aus, bzw. von Aus nach An umgeschaltet.
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
bOn : BOOL;
bOff : BOOL;
bToggle : BOOL;bEn: Freigabe Baustein.
bOn: Schaltet den Ausgang ein.
bOff: Schaltet den Ausgang aus.
bToggle: Negiert den aktuellen Zustand des Ausgangs.
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;bQ: Steuerausgang.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |