FB_BA_Motor1St

Funktionsbaustein zur Steuerung eines einfachen einstufigen Motors.
Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Motors.
Über den Eingang udiOpMode wird die Betriebsart des Motors eingestellt:
- 0 = Automatik
- 1 = Hand Aus
- 2 = Hand Ein
Im Automatikbetrieb (udiOpMode = 0) lässt sich der Motor über den Eingang bAuto bedienen (bAuto = bQ =TRUE).
An bDst wird die Sammlung aller möglichen Störungen eines Motors angeschlossen.
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
bAuto : BOOL;
bDst : BOOL;
udiOpMode : UDINT;bEn: Freigabe Motor.
bAuto: Anforderung des Aktors im Automatikbetrieb (udiOpMode= 0).
bDst: Eingang zur Sammlung der möglichen Motorstörungen.
udiOpMode: Auswahl der Betriebsart (0 = Automatik, 1 = Hand Aus, 2 = Hand Ein).
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;bQ: Steuerausgang.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |