E_BA_PosMod
Enumerator zur Definition des Positioniermodus.
TYPE E_BA_PosMod :
(
PosModFix:= 0,
PosModTab,
PosModMaxIndc
);
END_TYPEPosModFix: Die Jalousiehöhe nimmt einen festen Wert ein, welcher am Baustein FB_BA_SunPrtc über den Wert lrFixPos eingestellt wird [%].
PosModTab: Die Höhenpositionierung erfolgt mit Hilfe einer Tabelle von 6 Stützpunkten, davon 4 parametrierbar. Aus diesen Punkten wird dann durch lineare Interpolation eine Jalousieposition in Abhängigkeit des Sonnenstandes errechnet. Weitere Beschreibung siehe FB_BA_BldPosEntry.
PosModMaxIndc: Die Positionierung erfolgt unter Angabe des maximal gewünschten Lichteinfalles.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |