FB_BA_ExtTiSt

Der Funktionsbaustein FB_BA_ExtTiSt löst eine Zeitstruktur in die verschiedenen Bestandteile auf, um sie so etwa für Zeitbedingungen nutzbar zu machen.
VAR_INPUT
stTi : TIMESTRUCT;stTi: Eingabe Zeitstruktur (siehe TIMESTRUCT)
VAR_OUTPUT
wYear : WORD;
wMonth : WORD;
wDayOfWeek : WORD;
wDay : WORD;
wHour : WORD;
wMinute : WORD;
wSecond : WORD;
wMilliseconds : WORD;wYear: Das Jahr (1970..2106).
wMonth: Der Monat (1..12).
wDayOfWeek: Der Wochentag (0(So)..0(Sa)).
wDay: Der Tag im Monat (1..31).
wHour: Die Stunde (0..23).
wMinute: Die Minuten (0..59).
wSecond: Die Sekunden (0..59).
wMilliseconds: Die Millisekunden (0..999).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |