FB_BA_Blink

Dieser Baustein ist ein Oszillator mit einstellbarer Puls- und Pausenzeit, udiTiOn_ms und udiTiOff_ms [ms]. Er wird mit einem TRUE-Signal an bEn freigegeben und beginnt mit der Puls-Phase.

udiTiNextSwi_sec ist ein Countdown [s] zum nächsten Wechsel von bQ.
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
udiTiOn_ms : UDINT;
udiTiOff_ms : UDINT;bEn: Bausteinfreigabe.
udiTiOn_ms: Puls-Zeit [ms].
udiTiOff_ms: Pausenzeit [ms].
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
udiTiNextSwi_sec : UDINT;bQ: Oszillatorausgang.
udiTiNextSwi_sec: Countdown bis zum nächsten Wechsel von bQ [s].
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |