FB_BA_SpSupvis

Funktionsbaustein zur Verarbeitung und Kontrolle des unteren und oberen Sollwertes einer Zuluftfeuchte- oder Zulufttemperaturregelung.
Überprüfung und Limitierung der Sollwerte
Der Funktionsbaustein limitiert und begrenzt die Sollwerte. Die beiden folgenden Tabellen stellen dar was überprüft wird und wie im Fehlerfall reagiert wird.
Überprüfung | Aktion |
rSpLo > rSpHi | letzten gültigen Werte von rSpLo und rSpHi werden genommen |
rSpMin >= rSpMax | letzten gültigen Werte von rSpMin und rSpMax werden genommen |
rSpHi > rSpMax | rPrSpHi = rSpMax |
rSpLo < rSpMin | rPrSpLo = rSpMin |
Überprüfung | bErr | Aktion |
rSpMin >= rSpMax | TRUE | rSpErr = ((rSpMin + rSpMax) / 2) |
rSpHi < rSpMin | ||
rSpLo > rSpMax |
Der Abstand zwischen den Sollwerten beschreibt eine Energieneutrale Zone. Bei der Verwendung in einer Zuluftregelung würde innerhalb der Neutralen Zone nicht geheizt und nicht gekühlt werden.

Die überprüften und gegebenenfalls limitierten Sollwerte werden am Bausteinausgang als rPrSpHi und rPrSpLo (Present Setpoint) ausgegeben.
Sollwert für Wärmerückgewinnung
Für eine Wärmerückgewinnung wird der Sollwert rSpRcv wahlweise aus dem Mittelwert des oberen und unteren Sollwertes, rSpHi und rSpLo berechnet oder aber in Abhängigkeit vom Wirksinn der Wärmerückgewinnung (WRG).
Die Methode wird durch die Eingangsvariable bSlcnSpRcv definiert:
b SlcnSpRcv | rSpRcv |
TRUE | Mittelwert aus rSpLo und rSpHi |
FALSE | Wirksinnabhängig, definiert durch Eingang bActRcv |
Im Falle der Wirksinnabhängigen Definition des Sollwertes gilt dann:
bActRcv | Wirksinn | rSpRcv |
TRUE | direkt (Kühlen) | rSpHi |
FALSE | indirekt (Heizen) | rSpLo |
Wärmerückgewinnung (WRG)

VAR_INPUT
bEn : BOOL;
rSpHi : REAL;
rSpLo : REAL;
rSpMax : REAL;
rSpMin : REAL;
bActnRcv : BOOL;
bSlcnSpRcv : BOOL;bEn :Bausteinfreigabe. Wenn bEn = FALSE, stehen alle Ausgabeparameter auf 0.0.
rSpHi: Zu überprüfender Eingabewert des oberen Sollwertes.
rSpLo: Zu überprüfender Eingabewert des unteren Sollwertes.
rSpMax: Maximaler Sollwert.
rSpMin: Minimaler Sollwert.
bActnRcv: Wirkrichtung der nachgeschalteten Wärmerückgewinnung.
bSlcnSpRcv: Sollwert-Wahl der nachgeschalteten Wärmerückgewinnung.
VAR_OUTPUT
rPrSpHi : REAL;
rPrSpLo : REAL;
rSpRcv : REAL;
bErr : BOOL;
sErrDescr : T_MAXSTRING;rPrSpHi: Ausgabewert des oberen Sollwertes.
rPrSpLo: Ausgabewert des unteren Sollwertes.
rSpRcv: Ausgabewert des resultierenden Sollwertes für die Wärmerückgewinnung.
bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.
sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.
Fehlerbeschreibung |
|---|
01: Warnung: Die Sollwerte sind nicht in einer logischen Reihenfolge: Entweder (rSpMin >= rSpMax) OR (rSpHi < rSpMin) OR (rSpLo > rSpMax) |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |