FB_BA_HX

Mit diesem Funktionsbaustein werden die Taupunkttemperatur, die spezifische Enthalpie und die absolute Feuchte berechnet. Für die Berechnung der Größen werden die Temperatur, die relative Feuchte und der barometrische Luftdruck benötigt.
Die Enthalpie ist ein Maß für die Energie eines thermodynamischen Systems.
VAR_INPUT
rT : REAL;
rHumRel : REAL;
rAP : REAL;rT: Temperatur [°C].
rHumRel: Relative Feuchte [%].
rAP: Hydrostatischer Luftdruck 1013.25 hPa.
VAR_OUTPUT
lrHumAbs : LREAL;
lrDewPnt : LREAL;
lrE : LREAL;
lrDHA : LREAL;
lrSpecV : LREAL;
lrTWet : LREAL;lrHumAbs: Absolute Feuchte in g Wasser je kg trockener Luft [g/Kg].
lrDewPnt: Taupunkttemperatur [°C].
lrE: Enthalpie [kJ/kg].
lrDHA: Dichte feuchter Luft ρ [kg Gemisch/m³].
lrSpecV: spezifisches Volumen [ m³/kg].
lrTWet: Feuchtkugeltemperatur [°C].
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |