FB_BA_AntBlkg

Dieser Funktionsbaustein verhindert das Blockieren von Pumpen oder Stellantrieben nach längeren Zeiten ohne Bewegung durch die Ausgabe eines Einschaltimpulses.
Die maximale Dauer des Stillstands bis zur Ausgabe eines Impulses wird durch den Wert von udiTiOffMin_sec bestimmt. Zur Erfassung der Stillstandzeit muss der Eingang bFdb mit der Betriebsrückmeldung des Aggregates verbunden werden. Die Länge des Impulses wird mit udiTiImplLngt_sec parametriert. Falls die Antiblockierschutz-Impulse nicht in Abhängigkeit der Stillstandszeiten, sondern zyklisch von einem Zeitschaltplan ausgehen sollen, ist hierfür der Eingang bExe zu verwenden. Bei einer steigenden Flanke an bExe wird unmittelbar ein Impuls an bQ ausgegeben. Eine Impulsausgabe erfolgt generell nur wenn der Funktionsbaustein an bEn frei geschaltet ist.
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
bFdb : BOOL;
bExe : BOOL;
udiTiOffMin_sec : UDINT;
udiTiImplLngt_sec : UDINT;bEn: Freigabe des Funktionsbausteins.
bFdb: Eingang zum Anschluss des Feedbacksignals eines Motors oder Ventils.
bExe: Steigende Flanke forciert die Ausgabe eines Impulses.
udiTiOffMin_sec: Mindestausschaltzeit [s]: nach dem Ablauf der Zeit von udiTiOffMin_sec ohne Bewegung des Aggregates erfolgt die Ausgabe eines Impulses.
udiTiImplLngt_sec: Länge des Antiblockierschutz-Impulses [s] an bQ.
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
udiRTiOffMin_sec : UDINT;
udiRTiImplLngt_sec : UDINT;bQ: Ausgang zur Ausgabe des Impulses.
udiRTiOffMin_sec: Verbleibende Zeit [s] bis zur Ausgabe des nächsten Impulses bei andauerndem Stillstand.
udiTiImplLngt_sec: Verbleibende Restzeit [s] des Impulses an bQ.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |