Choose Route

Der "Choose Route"-Dialog bietet eine schnelle und einfache Ansicht der Routen, die auf dem System registriert sind. Zu jeder Route werden die Ports angezeigt, die für den Symbol Explorer zu erreichen sind. Diese sind die voreingestellten Ports für den Zugriff auf die SPS (TwinCAT 2 / TwinCAT 3) oder speziell konfigurierte Ports für den Zugriff auf z. B. den EtherCAT Master unter dem Prozess Image. Die Ports können über den Options-Dialog konfiguriert werden.

Choose Route 1:

Toolbar

Symbol

Befehl

Beschreibung

Choose Route 2:

Options

Choose Route Dialog Optionen öffnen

Choose Route 3:

Refresh Route

Status der Routen aktualisieren

Options Dialog

Hier kann ausgewählt werden, welche Ports vom Symbol Explorer benutzt werden sollen, um sich mit einem Traget zu verbinden.

Es kann aus den vorgegebenen Ports gewählt oder ein spezifischer Port hinzufügefügt werden.

Choose Route 4:

Standard Portnummern

Beschreibung

Ports

MOTION

500, 501, 511

Tc2 PLC

801, 811, 821, 831

Tc3 PLC

851, 852, 853, 854, 855

IO IMAGE

27905, 27906, 27907, 27908, 27909, 27910

TC3 TASK

350, 351, 352, 353, 354, 355