E_BA_InitState
Die Enumeration beschreibt den Status der Initialisierung.
Syntax
{attribute 'qualified_only'}
TYPE E_BA_InitState :
(
Invalid := 0,
ePreInitInstance := 1,
eInitInstanceParam := 2,
eInitInstanceDependency := 3,
ePostInitInstance := 4,
eInitComDevice := 5,
ePreInitSupplement := 6,
ePostInitSupplementInst := 7,
ePostInitSupplement := 8,
ePreFirstExecute := 9,
ePostFirstExecute := 10
) BYTE;
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
ePreInitInstance | Vorinitialisierung der Instanz. |
eInitInstanceParam | Initialisierung der Instanzparameter. |
eInitInstanceDependency | Initialisierung der Instanzabhängigkeiten. |
ePostInitInstance | Nachinitialisierung der Instanz. |
eInitComDevice | Initialisierung des ComDevice. |
ePreInitSupplement | Vorinitialisierung von Supplements. |
ePostInitSupplementInst | Abschluss der Initialisierung eines Instanzteils eines Supplements. |
ePostInitSupplement | Initialisierung von Supplements ist abgeschlossen. |
ePreFirstExecute | Vor der Ersten Ausführung. |
ePostFirstExecute | Nach der Ersten Ausführung. |