ST_BA_WSC11Status
Diese Struktur dient zur Übertragung der Status einer Thies WSC11.
Syntax
TYPE ST_BA_WSC11Status :
STRUCT
bDewProtection : BOOL;
bSensorDryingPeriod : BOOL;
bInvalidRMC_Telegramm : BOOL;
bInvalidGPS_Time : BOOL;
bInvalidDataAD_Converter : BOOL;
bInvalidDataPressureSensor : BOOL;
bInvalidDataBrightnessSensorNorth : BOOL;
bInvalidDataBrightnessSensorEast : BOOL;
bInvalidDataBrightnessSensorSouth : BOOL;
bInvalidDataBrightnessSensorWest : BOOL;
bInvalidDataTwilightSensor : BOOL;
bInvalidDataSolarRadiationSensor : BOOL;
bInvalidDataOutsideTemperatureSensor : BOOL;
bInvalidDataRainSensor : BOOL;
bInvalidDataWindSpeedSensor : BOOL;
bInvalidDataWindDirectionSensor : BOOL;
bInvalidDataHumiditySensor : BOOL;
bLatestRestartByWatchdogReset : BOOL;
bInvalidEEPROM_Parameters : BOOL;
bDefaultEEPROM_Parameters : BOOL;
bLatestRestartWithNewFirmware : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPEDie folgenden Beschreibungen beziehen sich auf ein TRUE am jeweiligen Parameter.
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bDewProtection | BOOL | Niederschlagssensor: Betauungsschutz aktiv. |
bSensorDryingPeriod | BOOL | Niederschlagssensor: Trocknungsphase der Sensoroberfläche. |
bInvalidRMC_Telegramm | BOOL | GPS-Daten: Kein gültiges RMC Telegramm empfangen. |
bInvalidGPS_Time | BOOL | RTC Daten vom GPS-Empfänger: Zeit vom GPS-Empfänger sind ungültig. |
bInvalidDataAD_Converter | BOOL | Werte vom Analog-Digital-Umsetzer sind ungültig. |
bInvalidDataPressureSensor | BOOL | Luftdruck: Messwert vom Drucksensor ist ungültig. |
bInvalidDataBrightnessSensorNorth | BOOL | Messwert vom Helligkeitssensor Nord ist ungültig. |
bInvalidDataBrightnessSensorEast | BOOL | Messwert vom Helligkeitssensor Ost ist ungültig. |
bInvalidDataBrightnessSensorSouth | BOOL | Messwert vom Helligkeitssensor Süd ist ungültig. |
bInvalidDataBrightnessSensorWest | BOOL | Messwert vom Helligkeitssensor West ist ungültig. |
bInvalidDataTwilightSensor | BOOL | Messwert der Dämmerung ist ungültig. |
bInvalidDataSolarRadiationSensor | BOOL | Messwert vom Globalstrahlungssensor ist ungültig. |
bInvalidDataOutsideTemperatureSensor | BOOL | Messwert vom Lufttemperatursensor ist ungültig. |
bInvalidDataRainSensor | BOOL | Messwert vom Niederschlagssensor ist ungültig. |
bInvalidDataWindSpeedSensor | BOOL | Messwert vom Windgeschwindigkeitssensor ist ungültig. |
bInvalidDataWindDirectionSensor | BOOL | Messwert vom Windrichtungssensor ist ungültig. |
bInvalidDataHumiditySensor | BOOL | Messwerte vom Feuchtesensor ungültig (relative Feuchte, absolute Feuchte, Taupunkttemperatur). |
bLatestRestartByWatchdogReset | BOOL | Letzter Neustart durch Watchdog-Reset. |
bInvalidEEPROM_Parameters | BOOL | Interne EEPROM-Parameter sind ungültig. |
bDefaultEEPROM_Parameters | BOOL | Interne EEPROM-Parameter enthalten die Standardwerte. |
bLatestRestartWithNewFirmware | BOOL | Letzter Neustart erfolgte mit neuer Firmware. |