E_BA_ParamSyncMode
TYPE E_BA_ParamSyncMode :
(
Invalid := 0,
eDefault := 1,
eInitialWrite := 3,
eStatusFlags := 4,
eEventTransitions := 5,
eEventTransitionBits := 6,
eBetaBuffered := 7
) BYTE;
END_TYPE
Name | Beschreibung |
---|---|
eInitialWrite | Der Parameter wird durch einen einzigen Schreibbefehl initialisiert. |