E_BA_EventIconState

TYPE E_BA_EventIconState :
(
  Invalid          := 0,
  eNone            := 1,
  eIndicated       := 2,
  eGoneAcked       := 3,
  eGone            := 4,
  ePresentAcked    := 5,
  ePresent         := 6,
) BYTE;
END_TYPE

Name

Beschreibung

eNone

E_BA_EventIconState 1: Das Event steht nicht an.

eIndicated

E_BA_EventIconState 2: Das Event steht nicht (mehr) an, wird jedoch zu Informationszwecken angedeutet bis es quittiert wird*.

eGoneAcked

E_BA_EventIconState 3: Das Event steht nicht (mehr) an. Es wurde aber bereits quittiert aber noch nicht zurückgesetzt**.

eGone

E_BA_EventIconState 4: Ein Event steht nicht (mehr) an. Es wurde aber weder quittiert noch zurückgesetzt*.

ePesentAcked

E_BA_EventIconState 5: Ein Ereignis steht an und ist quittiert.

ePresent

E_BA_EventIconState 6: Ein Event steht an.

E_BA_EventIconState 7:

* Nur möglich bei Alarm-Modus standard!
** Nur möglich bei erweitertem Alarm-Modus!