E_BA_AlarmMode

Beschreibt den Alarm-Modus von eventfähigen Objekten.

TYPE E_BA_AlarmMode :
(
  Undefined      := 0,
  UserDefined    := 1,
  eSimple        := 2,
  eStandard      := 3,
  eExtended      := 4
) BYTE;
END_TYPE

Name

Beschreibung

Undefined

Keine Funktion.

UserDefined

Benutzerdefiniertes Muster

Bitkombination [TO-OFFNORMAL | TO-FAULT | TO-NORMAL]

 ACK_REQUIRED    x                      | x                 | x

 EVENT_ENABLED  x                      | x                 | x

Gemäß BACnet kann eine beliebige Kombination der AcknowledgeRequired Bits (0 oder 1) genutzt werden.

Die EventNotification kann wahlweise als Event oder als Alarm erfolgen

Quittierung: für jeden Zustandsübergang (TO-OFFNORMAL, TO-NORMAL und TO-FAULT) kann definiert werden, ob eine Quittierung notwendig ist oder nicht.

eSimple

Weder kommende noch gehende Alarme müssen bestätigt werden.

eStandard

Es müssen nur kommende, nicht aber ausgehende Alarme bestätigt werden. Eine Quittierung, aber kein Rücksetzen des Alarms ist erforderlich.

eExtended

Es wird sowohl die Quittierung (Acknowledgment) als auch die Rücksetzung (Reset) des Alarms gefordert.
Je nach Quittierungs-Modus reicht möglicherweise ein einfaches Quittieren aus, um das Rücksetzen auszulösen.