E_BA_PosMod
Enumerator zur Definition des Positioniermodus.
TYPE E_BA_PosMod :
(
Invalid := 0,
eFix := 1,
eTab := 2,
eMaxIndc := 3
) BYTE;
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
eFix | Die Jalousiehöhe nimmt einen festen Wert ein, welcher am Baustein FB_BA_SunPrtc über den Wert fFixPos eingestellt wird [%]. |
eTab | Die Höhenpositionierung erfolgt mit Hilfe einer Tabelle von 6 Stützpunkten, davon 4 parametrierbar. Aus diesen Punkten wird dann durch lineare Interpolation eine Jalousieposition in Abhängigkeit des Sonnenstandes errechnet (siehe FB_BA_BldPosEntry). |
eMaxIndc | Die Positionierung erfolgt unter Angabe des maximal gewünschten Lichteinfalles. |