Client-Variablen
Die Client-FBs liefern verschiedene Informationen über den Status der Peer-Verbindung.
Adapter:
eDevState: Beschreibt die Zustandsmaschine in der Verbindungsphase. Sollte auf eComplete stehen, wenn alle Schritte erfolgreich waren.
bEthLink: TRUE, wenn die Verbindung hergestellt wurde.
bGateway: TRUE, wenn die IP-Adresseinstellung eine Gateway-Information (IT-Router) enthält.
_bHasStarted: TRUE, wenn die Zustandsmaschine gestartet ist.
_nUpdateCount: Dieser Wert wird in jedem Zyklus inkrementiert.
Client:
bAutoResetObjError: Wenn auf TRUE gesetzt, wird die Client-Zustandsmaschine im Falle einer Kommunikationsunterbrechung automatisch zurückgesetzt.
bSuppRpm: TRUE, wenn das Peer-Gerät ReadPropertyMultiple unterstützt.
bSuppCov: TRUE bedeutet, dass das Peer-Gerät ChangeOfValue unterstützt.
bSuppCovP: TRUE bedeutet, dass das Peer-Gerät ChangeOfValueProperty unterstützt.
bReady: Der FB ist initialisiert und bereit, Daten vom Peer-Gerät anzufordern.
bConnected: TRUE bedeutet, dass eine Verbindung zum Peer-Gerät erfolgreich hergestellt wurde.
Falls der Client nicht den automatischen Modus verwendet, bestimmen diese Variablen, welche Services zum Abrufen der Werte verwendet werden: bSuppRpm, bSuppCov, bSuppCovP