Fall 2: BACnet/IP-Geräte

BACnet/IP-Geräte unterstützen eine APDU-Größe von bis zu 1476 Bytes.

Wenn die APDU-Größe größer als 480 Bytes ist (z. B. 1476 für BACnet/IP), dann wird die Anzahl der parallelen Anfragen auf 50 gesetzt, d.h. es können bis zu 50 Anfragen auf die Antworten warten.

Der ReadPropertyMultiple-Schwellenwert wird auf 300 gesetzt, d.h. wenn mehr als 300 Eigenschaften zyklisch angefragt werden, wird RPM anstelle von COV verwendet.