Fall 1: Geräte mit kleiner APDU-Größe
MS/TP oder BACnet over LonTalk Geräte unterstützen nur kleine APDU (Application Protocol Data Unit) Größen. MS/TP unterstützt maximal 480 Bytes, BACnet over LonTalk nur bis zu 206 Bytes.
Die Höchstzahl der parallelen Anfragen ist auf 1 festgelegt, d. h. es wird nur 1 Anfrage gesendet und die Antwort abgewartet, bevor die nächste Anfrage gestellt wird.
Wenn die APDU-Größe kleiner oder gleich 480 Bytes ist (z. B. MS/TP-Geräte), dann wird der ReadPropertyMultiple-Schwellenwert auf 5 gesetzt. Change-of-Value wird in diesem Fall nicht verwendet.
Die Anzahl der Eigenschaften pro RPM-Anfrage ist auf 20 begrenzt.
Wenn die APDU-Größe kleiner oder gleich 206 Bytes ist (BACnet over LonTalk-Geräte), ist die Anzahl der Eigenschaften pro RPM-Anfrage auf 10 Eigenschaften begrenzt.