Funktionsbausteine ohne Suffix
ACC | Accumulator | Dieser Objekttyp stellt akkumulierte (Impuls-)Werte dar. |
AI | Analog Input | Dieser Objekttyp repräsentiert physikalische analoge Eingangsinformationen, z. B. einen Sensorwert. |
AO | Analog Output | Dieser Objekttyp repräsentiert physikalische analoge Ausgangsinformationen, z. B. über einen 0-10V-Ausgang. |
AV | Analog Value | Dieser Objekttyp repräsentiert eine (virtuelle) Analogwert-Information, z. B. einen Sollwert. |
BI | Binary Input | Dieser Objekttyp repräsentiert eine binäre Eingangsinformation, z. B. den Zustand einer Lampe oder einer Sicherung. |
BO | Binary Output | Dieser Objekttyp repräsentiert eine binäre Ausgangsinformation, z. B. über einen Schaltausgang. |
BV | Binary Value | Dieser Objekttyp repräsentiert eine (virtuelle) Binärwert-Information, z. B. einen Fehlerzustand. |
CAL | Calendar | Dieser Objekttyp stellt kalendarische (datumsbasierte) Informationen dar. |
Device | Device | Dieser Objekttyp stellt das physische Gerät dar. Sie enthält Informationen wie die lokale Uhr, den Hersteller, den Modellnamen und mehr. |
EE | EventEnrollment | Dieser Objekttyp wird verwendet, um die Ereignisüberwachung zusätzlich zum Intrinsic Reporting anzuwenden, z. B. um Warngrenzen zu implementieren. |
ELOG | Eventlog | Dieser Objekttyp repräsentiert einen Eventlog-Puffer, z. B. um Alarme lokal zu speichern. |
File | File | Dieser Objekttyp repräsentiert Dateien, z. B. die aktuelle Konfiguration oder persistente Daten. |
Loop | Control Loop | Dieser Objekttyp repräsentiert Regelkreise, z. B. einen PI- oder PID-Kreis. |
MI | Multistate Input | Dieser Objekttyp repräsentiert eine physikalische Multistate-Input-Information, z. B. einen lokalen Betriebsartenschalter. |
MO | Multistate Output | Dieser Objekttyp repräsentiert eine physikalische Multistate-Output-Information, z. B. einen von der SPS gesteuerten Betriebsartenschalter. |
MV | Multistate Value | Dieser Objekttyp stellt eine (virtuelle) Multistate-Wert-Information dar, z. B. einen Programmparameter. |
NC | Notification Class | Dieser Objekttyp stellt eine Alarmklasse zur Benachrichtigung von Empfängern dar. |
PC | Pulse Converter | Dieser Objekttyp stellt eine umgewandelte Impulsinformation dar, z. B. den Energieverbrauch in kWh. |
Prog | Program | Dieser Objekttyp stellt das SPS-Programm dar. |
SchedA | Schedule Analog | Dieser Objekttyp stellt einen Zeitschaltplan mit Analogwerten dar. |
SchedB | Schedule Binary | Dieser Objekttyp stellt eine Liste von Binärwerten dar. |
SchedM | Schedule Multistate | Dieser Objekttyp stellt einen Zeitschaltplan mit Multistate-Werten dar. |
TLM | Trendlog Multiple | Dieser Objekttyp stellt ein Trendlog-Objekt dar, das mehrere Kanäle unterstützt. |
Tlog | Trendlog | Dieser Objekttyp stellt ein Trendlog-Objekt dar, das einen einzelnen Kanal unterstützt. |
View | Structured View | Dieser Objekttyp stellt eine benutzerorientierte Objekthierarchie dar. |