Anpassen der BACnet-Server-Einstellungen
- 1. Doppelklicken Sie auf den BACnet-Server, der im Tree Item Device 1 angelegt wurde.

- 2. Verwenden Sie das Eingabefeld BACnet ID, um die Instanznummer des BACnet-Servers einzustellen.
![]() | Die BACnet Instanznummer ist ein 22-Bit-Wert (gültiger Bereich von 0 - 4194302, 4194303 ist als Wildcard reserviert und kann nicht verwendet werden). In Kombination mit dem Objekttyp (10 Bit) ergibt diese Information die eindeutige Adresse des Geräts (den Device Object Identifier). |
Jedes Gerät im Netz benötigt einen eindeutigen Device Object Identifier. Die Eindeutigkeit wird über das gesamte BACnet-Internetwork gefordert, d.h. über alle BACnet-Netzwerke, die durch BACnet-Router verbunden sind. Sprechen Sie mit dem Fachplaner oder anderen an der BACnet-Installation beteiligten Parteien, um eine doppelte Adressierung zu vermeiden!