Übersicht über BACnet-Eigenschaften
BACnet-Objekte werden mit Hilfe von Eigenschaften zusammengestellt, die entweder im BACnet-Standard spezifiziert sind oder proprietär sein können. Einige Eigenschaften sind obligatorisch, während andere optional sein können. Einige Eigenschaften müssen beschreibbar sein, andere können bei Bedarf beschreibbar gemacht werden. Der Konformitätscode im PICS-Dokument beschreibt, welche Eigenschaften zu welcher Gruppe gehören:
R = Erforderlich
O = Optional
W = Beschreibbar
Die Spalte "CC" beschreibt die Anforderungen durch den BACnet-Standard.
"WA" beschreibt die Schreibzugriff-Optionen in TwinCAT.
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispielobjekt (Analog-Eingang, es sind nicht alle Eigenschaften dargestellt) aus dem PICS-Dokument (das Dokument kann hier heruntergeladen werden: www.beckhoff.com/bacnet).
Analog Input
Property | Data Type | CC | WA |
|---|---|---|---|
Object_Identifier | BACnetObjectIdentifier | R | R |
Object_Name | CharacterString | R | W |
Object_Type | BACnetObjectType | R | R |
Present_Value | REAL | R | R |
Description | CharacterString | O | W |
Device_Type | CharacterString | O | W |
Status_Flags | BACnetStatusFlags | R | R |
Event_State | BACnetEventState | R | R |
Reliability | BACnetReliability | O | R |