ST_ControlTable
TYPE ST_ControlTable :
STRUCT
nActualValue : UINT;
nControlValue : UINT;
nSwitchRange : UINT;
END_STRUCT
END_TYPEnActualValue: aktuelle Helligkeit.
nControlValue: Zugehöriger Umschaltpunkt (Stellgröße).
nSwitchRange: Schwellwert um die Eingangswert-Stützstelle bei der umgeschaltet wird. Der Eintrag "0" kennzeichnet den Anfang des nicht genutzten Bereiches der Tabelle.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.32 | Tc2_BABasic ab v3.1.0.0 |