ST_MDCLoadParameters
TYPE ST_MDCLoadParameters :
STRUCT
bConnected : BOOL;
nDegreeOfPriority : INT;
tMINPowerOnTime : TIME;
tMAXPowerOffTime : TIME;
END_STRUCT
END_TYPEbConnected: TRUE = Verbraucher angeschlossen; FALSE = Verbraucher nicht angeschlossen.
nDegreeOfPriority: Kennzeichnet die Abschaltpriorität, Verbraucher mit der niedrigen Priorität werden als erstes abgeschaltet. ( 1 => niedrige; ... 8 => hohe Priorität )
tMINPowerOnTime: Minimale Einschaltzeit (Mindest-Hochlaufzeit) in der, der Verbraucher nicht abgeschaltet werden darf.
tMINPowerOffTime: Minimale Ausschaltzeit (Erholzeit) in der, der Verbraucher nicht erneut eingeschaltet werden darf.
tMAXPowerOffTime: Maximale Ausschaltzeit nach der, der Verbraucher erneut eingeschaltet werden muss.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.32 | Tc2_BABasic ab v3.1.0.0 |