FB_CalcSunPosition
Berechnung des Sonnenstandes durch die Angabe von Datum, Uhrzeit, geographischer Länge und geographischer Breite.
Beschreibung
Der Sonnenstand für einen gegebenen Zeitpunkt lässt sich nach gängigen Methoden mit definierter Genauigkeit berechnen. Für Anwendungen mit mäßigen Anforderungen genügt der hier vorliegende Baustein. Als Grundlage wurde hierfür der SUNAE-Algorithmus verwendet, der einen günstigen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Rechenaufwand darstellt.
Der Stand der Sonne an einem festen Beobachtungsort wird normalerweise mit zwei Winkelangaben bestimmt. Die eine gibt die Höhe über dem Horizont an, wobei 0° bedeutet, dass sich die Sonne in der Horizontalebene des Standortes befindet und ein Wert von 90°, dass sie sich senkrecht über dem Beobachter befindet. Die andere Winkelangabe gibt die Richtung an, in der die Sonne steht. Bei dem SUNAE-Algorithmus wird unterschieden, ob der Beobachter auf der nördlichen (Längengrad > 0) oder auf der südlichen (Längengrad < 0) Erdhalbkugel steht. Ist der Beobachtungspunkt auf der nördlichen Erdhalbkugel, so wird ein Wert von 0° für die nördliche Sonnenrichtung zugeordnet und läuft dann im Uhrzeigersinn um den Kompass, d.h. 90° ist Osten, 180° ist Süden, 270° Westen etc. Ist der Beobachtungspunkt auf der südlichen Erdhalbkugel, so entspricht 0° der südlichen Richtung und verläuft dann entgegen dem Uhrzeigersinn, d.h. 90° ist Osten, 180° ist Norden, 270° Westen etc.
Bei der Angabe der Uhrzeit muss die Zeit nach Greenwich Mean Time (GMT) angegeben werden.
Die geographische Breite ist die im Winkelmaß (also in Grad) angegebene nördliche oder südliche Entfernung eines Ortes der Erdoberfläche vom Äquator. Die Breite kann Werte von 0° (am Äquator) bis ±90° (an den Polen) annehmen. Dabei gibt ein positives Vorzeichen die nördliche Richtung und ein negatives Vorzeichen die südliche Richtung an. Die geographische Länge ist ein Winkel, der ausgehend vom Nullmeridian 0° (künstlich festgelegte Nord-Süd-Linie) Werte bis ±180° annehmen kann. Ein positives Vorzeichen gibt die Länge in östlicher Richtung und ein negatives Vorzeichen in westlicher Richtung an. Beispiele:
Ort | geographische Länge | geographische Breite |
---|---|---|
Syndey, Australien | 151,2° | -33,9° |
New York, USA | -74,0° | 40,7° |
London, England | -0,1° | 51,5° |
Moskau, Russland | 37,6° | 55,7° |
Peking, China | 116,3° | 39,9° |
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 55,3° | 25,4° |
Rio de Janeiro, Brasilien | -43,2° | -22,9° |
Hawai, USA | -155,8° | 20,2° |
Verl, Deutschland | 8,5° | 51,9° |
Gibt der Baustein FB_CalcSunPosition() für die Sonnenhöhe (fSunElevation) einen negativen Wert zurück, so ist die Sonne nicht sichtbar. Dieses kann zur Bestimmung von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang genutzt werden.
VAR_INPUT
fDegreeOfLongitude : LREAL := 8.5;
fDegreeOfLatitude : LREAL := 51.9;
dtGMT : TIMESTRUCT;
fDegreeOfLongitude: geographische Länge (Längengrad) in Grad.
fDegreeofLatitude: geographische Breite (Breitengrad) in Grad.
dtGMT: aktuelle Uhrzeit als Greenwich Mean Time (GMT).
VAR_OUTPUT
fSunAzimuth : LREAL;
fSunElevation : LREAL;
fSunAzimuth: Sonnenrichtung (nördliche Erdhalbkugel: 0° Norden ... 90° Osten ... 180° Süden ... 270° Westen ... / südliche Erdhalbkugel: 0° Süden ... 90° Osten ... 180° Norden ... 270° Westen ...).
fSunElevation: Sonnenhöhe (0° horizontal ... 90° senkrecht).
Beispiel
PROGRAM MAIN
VAR
fbCalcSunPosition : FB_CalcSunPosition;
fSunAzimuth : LREAL;
fSunElevation : LREAL;
fbGetSystemTime : GETSYSTEMTIME;
fileTime : T_FILETIME;
END_VAR
fbGetSystemTime(timeLoDW=>fileTime.dwLowDateTime,
timeHiDW=>fileTime.dwHighDateTime);
fbCalcSunPosition( fDegreeOfLongitude := 8.5,
fDegreeOfLatitude := 51.9,
dtGMT := FILETIME_TO_SYSTEMTIME(fileTime));
fSunAzimuth := fbCalcSunPosition.fSunAzimuth;
fSunElevation := fbCalcSunPosition.fSunElevation;
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.32 | Tc2_BABasic ab v3.1.0.0 |