FB_ShortLongClick
Liegt der Eingang bSwitch länger als tSwitchTime an, so wird für ein SPS-Zyklus der Ausgang bLongClick gesetzt. Anderfalls der Ausgang bShortClick.
VAR_INPUT
bSwitch : BOOL;
tSwitchTime : TIME := t#50ms;bSwitch: Eingangssignal.
tSwitchTime: Zeitdauer, ab der das Eingangssignal als langer Tastendruck interpretiert wird.
VAR_OUTPUT
bShortClick : BOOL;
bLongClick : BOOL;bShortClick: Signalisiert einen kurzen Tastendruck.
bLongClick: Signalisiert einen langen Tastendruck.
Beispiel
Bei dem folgenden Beispiel werden mit zwei Taster zwei verschiedene Lampen geschaltet. Jeder Lampe ist ein Schalter zugeordnet. Wird ein Schalter länger als 500 ms betätigt, so werden beide Lampen ausgeschaltet.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.32 | Tc2_BABasic ab v3.1.0.0 |