FB_ScenesVenetianBlind
Der Baustein ist zum Verwalten von Jalousieszenen gedacht. Über den Eingang bEnable wird der Baustein freigeschaltet. Mit einer positiven Flanke an dem Eingang bEnable wird das Laden der gespeicherten Szenen gestartet. Der Eingang muss solange TRUE sein, bis die Operation abgeschlossen ist. Die Werte der Szenen werden spannungsausfallsicher im TwinCAT Boot Verzeichnis als *.bin Datei gespeichert. Der letzte Datenstand wird als Sicherung in einer *.bak Datei gespeichert.
Szene speichern
Durch eine steigende Flanke am Eingang bSaveScene_1...16 werden die Werte von den Eingängen nActualValueBlinding_1..7 in der jeweiligen Szene gespeichert.
Szenen laden
Durch eine steigende Flanke am Eingang bInvokeScene_1..16 werden die gespeicherten Werte am Ausgang nBlindValue_1..7 ausgegeben. Des Weiteren wird für ein SPS-Zyklus eine positive Flanke am Ausgang bSetBlindValue_1..7 erzeugt.
VAR_INPUT
bEnable : BOOL;
bInvokeScene_1 : BOOL;
bInvokeScene_2 : BOOL;
bInvokeScene_4 : BOOL;
bInvokeScene_5 : BOOL;
bInvokeScene_6 : BOOL;
bInvokeScene_7 : BOOL;
bInvokeScene_8 : BOOL;
bInvokeScene_9 : BOOL;
bInvokeScene_10 : BOOL;
bInvokeScene_11 : BOOL;
bInvokeScene_12 : BOOL;
bInvokeScene_13 : BOOL;
bInvokeScene_14 : BOOL;
bInvokeScene_15 : BOOL;
bInvokeScene_16 : BOOL;
bSaveScene_1 : BOOL;
bSaveScene_2 : BOOL;
bSaveScene_3 : BOOL;
bSaveScene_4 : BOOL;
bSaveScene_5 : BOOL;
bSaveScene_6 : BOOL;
bSaveScene_7 : BOOL;
bSaveScene_8 : BOOL;
bSaveScene_9 : BOOL;
bSaveScene_10 : BOOL;
bSaveScene_11 : BOOL;
bSaveScene_12 : BOOL;
bSaveScene_13 : BOOL;
bSaveScene_14 : BOOL;
bSaveScene_15 : BOOL;
bSaveScene_16 : BOOL;
nActualValueBlinding_1 : UINT;
nActualValueBlinding_2 : USINT;
nActualValueBlinding_3 : USINT;
nActualValueBlinding_4 : USINT;
nActualValueBlinding_5 : USINT;
nActualValueBlinding_6 : USINT;
nActualValueBlinding_7 : USINT;
sFile : STRING;
nOptions : DWORD;bEnable: Baustein freigeben.
bInvokeScene_1..16: Aufrufen der jeweiligen Szene.
bSaveScene_1..16: Speichern der aktuellen Analogwerte nActualValueBlinding_1..14 in der jeweiligen Szene.
nActualValueBlinding_1..7: Aktuelle Stellgröße der jeweiligen Jalousie. Rückgabewert vom Jalousiebaustein FB_VenetianBlindEx().
sFile: Dateiname (ohne Pfad und Dateiendung) zur Sicherung der Szenen. Der Dateiname muss im gesamten Projekt eindeutig sein. Falls mehrere Instanzen von den Bausteinen FB_ScenesLighting() oder FB_ScenesVenetianBlind() angelegt werden, so muss jede Instanz einen anderen Dateinamen benutzen. Die Datei wird immer in das TwinCAT Boot Verzeichnis abgelegt und erhält die Endung .bin. Beispiel: 'ControlPanelA'.
nOptions: Reserviert für zukünftige Entwicklungen.
VAR_OUTPUT
bSetBlindValue_1 : BOOL;
nBlindValue_1 : USINT;
bSetBlindValue_2 : BOOL;
nBlindValue_2 : USINT;
bSetBlindValue_3 : BOOL;
nBlindValue_3 : USINT;
bSetBlindValue_4 : BOOL;
nBlindValue_4 : USINT;
bSetBlindValue_5 : BOOL;
nBlindValue_5 : USINT;
bSetBlindValue_6 : BOOL;
nBlindValue_6 : USINT;
bSetBlindValue_7 : BOOL;
nBlindValue_7 : USINT;
bInit : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;bSetBlindValue_1..7: Ausgang mit der Flanke für den Eingang bPosition vom Baustein FB_VenetianBlindEx().
nBlindValue_1..7: Ausgang mit dem Wert für den Eingang nSetPosition vom Baustein FB_VenetianBlindEx().
bInit: Sobald die Initialisierung des Bausteins abgeschlossen ist, ist der Ausgang TRUE.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE gesetzt, sobald bei der Ausführung ein Fehler erkannt wurde. Der Fehlercode ist in nErrorId enthalten.
nErrorId: Enthält den Fehlercode sobald bError auf TRUE ist. Siehe Fehlercodes.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.32 | Tc2_BABasic ab v3.1.0.0 |